(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ C ประกอบด้วยข้อต่อแบบหมุนที่สามารถหมุนได้ 360 องศาซึ่งสามารถใช้กับท่อเหล็กชนิดหน้าแปลน (แบบเชื่อม) ที่เคลื่อนย้ายได้
รหัสสินค้า |
---|
CV-5-65AX10K |
CV-5-80AX10K |
CV-6-40AX10K |
CV-6-50AX10K |
CV-6-65AX10K |
CV-6-80AX10K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน | สไตล์ไม่มี | วัสดุ ของ ปะเก็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,183.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | [2 1/2B] 65 A | 5 | ยาง ฟลูออรีน | ||
฿ 68,400.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | [3B] 80 A | 5 | ยาง ฟลูออรีน | ||
฿ 40,525.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | [1 1/2B] 40 A | 6 | ยาง ฟลูออรีน | ||
฿ 45,583.33 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | [2B] 50 A | 6 | ยาง ฟลูออรีน | ||
฿ 58,525.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | [2 1/2B] 65 A | 6 | ยาง ฟลูออรีน | ||
฿ 69,775.00 | SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | [3B] 80 A | 6 | ยาง ฟลูออรีน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เชื่อม เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง