(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
▪ ใช้วัสดุนำไฟฟ้าที่ชั้นใน เพียงเชื่อมต่อกับฟิตติ้งโลหะก็เสร็จสมบูรณ์
▪ ไม่ต้องมีสายดินเปลือย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
▪ สามารถต่อสายดินได้อย่างน่าเชื่อถือ
ของไหล | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ID ที่ ขนาดเกลียว d | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD(Ø) | 12.5 | คุณสมบัติ | ความนำไฟฟ้า / ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น | วัสดุ ชั้นในของ สายยาง | โพลียูรีเทน |
ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ | ไม่ | สีชั้นนอก | สีเขียว | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 45 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEH-8 ในชุด สายยางทำสี - สายยางอากาศนำไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง