(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·นุ่มนวลและเรียบเนียนยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเช่นการบิดและการโผล่ขึ้นมา
·ความลื่นของ สายยาง ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อการเคลื่อนย้ายและการทำงานที่ราบรื่น
·การกัน กันน้ำ ความยืดหยุ่น และความหนาแน่นของอากาศที่เหนือกว่าทำให้เหมาะสำหรับ เครื่องมือ ลม
รหัสสินค้า |
---|
SWH-1116 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | OD (Ø) | คุณสมบัติ | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ขดลวด) | หน่วยสั่งซื้อ (ขดลวด) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,750.00 | TOGAWASANGYOU | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11 | 16 | - | - | 1 | 1 | 4920048580035 | 411-5023 |
กำลังโหลด …
ของไหล | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ ชั้นในของ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ พิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ | ไม่ | สีชั้นนอก | สายสีเขียวและสีม่วง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWH-1116 ในชุด สายยาง สำหรับ เครื่องมือ ลม - HOSES อ่อนซุปเปอร์ wynn II
รหัสสินค้า |
---|
SWH-6510 |
SWH-8512 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | OD (Ø) | คุณสมบัติ | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ขดลวด) | หน่วยสั่งซื้อ (ขดลวด) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,367.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.5 | 10 | ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น | 20 | - | - | - | - | ||
฿ 25,070.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.5 | 12.5 | ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น | 40 | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง