1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทตัด MC ไนล่อน

แผ่นเพลทตัด MC ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,514.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: ไนล่อน MC
· เกรด: มาตรฐาน
· สี: น้ำเงิน
· การเจาะรู: ไม่มีการเจาะรู
· ความกว้าง (มม.): 300
· ความยาว (มม.): 300

รหัสสินค้า
MCK-10-300-300
MCK-20-300-300
MCK-30-300-300
MCK-40-300-300
MCK-50-300-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 5,514.97

AKT NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 10,033.55

AKT NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 3 วัน 20

฿ 14,399.23

AKT NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 30

฿ 18,688.26

AKT NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 40

฿ 22,977.29

AKT NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ MC ไนล่อน เกรด มาตรฐาน สี สีน้ำเงิน
เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความกว้าง(มิลลิเมตร) 300 ความยาว(มิลลิเมตร) 300