(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรู สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดี
รหัสสินค้า |
---|
SFH-2002 |
SFH-2003 |
SFH-2004 |
SFH-2005 |
SFH-2006 |
SFH-2007 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน แยก |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 883.15 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 1,052.13 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | ||
฿ 1,295.59 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 1,472.74 ฿ 1,106.62 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 1,701.32 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ||
฿ 1,804.90 | ODS PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 |
กำลังโหลด …
ด้านออกการกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว นิกาย B (นิกาย A) | 3 / 4B (20 A) | ด้านออก, การกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว, พอร์ตเชื่อมต่อ ที่สอง, นิกาย B (นิกาย A) | 1 / 2B (15 A) | วัสดุ | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
ด้านในการกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว นิกาย B (นิกาย A) | 3 / 4B (20 A) | ชนิด | ท่อ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก | ความสำรวม |
ด้านในประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สกรู Rc | ด้านออกประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | สกรู Rc | ด้านออกประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ แยก | สกรู Rc |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง