1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SHL

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SHL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีรูปร่างขนาดและ วัสดุ หลากหลายเพื่อให้ตรงกับสภาพการติดตั้งและ สเปค คุณรองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเชื่อมต่อกับท่อลมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็นต้นผลิตภัณฑ์ นี้ยังมีความเข้ากันได้ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เหนือกว่า

รหัสสินค้า
CAL24SHL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 534.91

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการติดตั้ง หัวฉีด สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำมัน ชนิด มาตรฐาน โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0::1.5
บังคับ สายยาง 1/2"

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAL24SHL ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE20 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SHL