(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรูปร่างขนาดและ วัสดุ สำหรับสภาพการติดตั้งและ สเปค แตกต่างกันรองรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการเชื่อมต่อกับท่อลมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ เป็นต้นยังมี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่เข้ากันได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
•ข้อมูลจำเพาะเหมือนกับรุ่น AL type 20
•ตัวเครื่องหลักเป็นเหล็กชุบโครเมียม
•ปลั๊กสามารถเชื่อมต่อกับ AL type 20 ทุกรุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CAL21PA |
CAL22PA |
CAL22PB |
CAL23PA |
CAL23PB |
CAL24PA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.64 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 × 5 | ||
฿ 153.26 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 6 | ||
฿ 142.00 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 × 6.5 | ||
฿ 137.78 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 × 8 | ||
฿ 142.00 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.5 × 8.5 | ||
฿ 341.41 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 × 11 |
กำลังโหลด …
ประเภทการติดตั้ง | สำหรับ ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง