1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE10 ปลั๊ก PM

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE10 ปลั๊ก PM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ น้ำหนักเบา และความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่าพร้อมด้วย วาล์ว เปิด / ปิดอัตโนมัติและการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวเหมาะสำหรับการติดตั้ง เครื่องมือ ด้วยมือ

รหัสสินค้า
CAL12PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 145.42

NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทการติดตั้ง เกลียวนอก เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ (NBR) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+80
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0::1.0 รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ R1 / 4"

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAL12PM ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เร็ว AL TYPE10 ปลั๊ก PM