(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แผงสัมผัส อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดตรง 90 ° (พร้อม แผ่น เกลียวนอก 30 °)
รหัสสินค้า |
---|
025-04-04 |
025-06-06 |
025-08-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 100.00 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/2 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แผงสัมผัส 90 ° แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก x เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง