(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ข้อต่องอ 90° (พร้อม แผ่น เกลียวนอก 30°)
รหัสสินค้า |
---|
090-02-02 |
090-02-02-S |
090-02-04 |
090-04-02 |
090-04-04 |
090-04-04-S |
090-04-06 |
090-06-04 |
090-06-06 |
090-06-06-S |
090-06-08 |
090-08-06 |
090-08-08 |
090-08-08-S |
090-08-12 |
090-12-12 |
090-12-12-S |
090-12-16 |
090-16-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.98 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [สเตนเลส] SUS304 | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 296.77 ฿ 87.64 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 1/8 | 1/4 | ||
฿ 160.64 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 136.03 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 1,442.65 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 273.57 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 268.05 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 178.04 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 2,212.25 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 364.30 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 368.74 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 219.02 ฿ 123.07 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 2,882.73 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1/2 | 3/4 | ||
฿ 330.19 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 4,646.56 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 947.21 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 3/4 | 1 | ||
฿ 528.76 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้า | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก x เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °ด้วย แผ่น เกลียวนอก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | R (PT) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง