(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ข้อต่องอ 90° (พร้อมที่นั่ง ตัวเมีย 30°)
รหัสสินค้า |
---|
190-02-02 |
190-02-04 |
190-04-02 |
190-04-04 |
190-04-06 |
190-06-04 |
190-06-06 |
190-06-08 |
190-08-06 |
190-08-08 |
190-08-12 |
190-12-12 |
190-16-12 |
190-16-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู คำหนึ่งที่สอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.21 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 6 วัน | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 1/4 | ||
฿ 169.58 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 138.30 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 298.36 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 400.00 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 190.91 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 401.99 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 1/2 | ||
฿ 401.99 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 238.37 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 531.52 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 9 วัน | 1/2 | 3/4 | ||
฿ 325.82 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 6 วัน | 3/4 | 3/4 | ||
฿ 1,034.89 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 3/4 | ||
฿ 583.41 | NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 5 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก x เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อ | G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง | R (PT) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง