1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง สกรู เกลียวนอก แบบขนานแบบ ท่อเหล็ก นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (มี แผ่น ตัวเมีย 30 °)

ข้อต่อฟิตติ้ง สกรู เกลียวนอก แบบขนานแบบ ท่อเหล็ก นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (มี แผ่น ตัวเมีย 30 °)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ Ryuzaburu เป็น ข้อต่อ ที่ สกรู เข้ากับ HOSESสามารถประกอบใน พื้นที่ปฏิบัติงาน และนำออก / นำกลับมาใช้ใหม่ได้

รหัสสินค้า
C-PF-02
C-PF-03
C-PF-04
C-PF-06
C-PF-08
C-PF-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
(φD)

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/83.68.32.8

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/44.810.43.4

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/46.312.4 ถึง 12.55.0

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/89.516.0 ถึง 16.17.0

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 1/212.719.8 ถึง 19.99.6

฿ 100.00

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น ขอราคา 3/419.026.216.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ G (PF) 30 °กับ แผ่น ตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง Ryuzaburu วัสดุ เหล็กกล้า
3130 · 3,000 สายยาง เหมาะสม