1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดัน ไฮดรอลิก ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อชนิด Canpaka CA【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดัน ไฮดรอลิก ชนิด Push one ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับท่อชนิด Canpaka CA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 579.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ในอุปกรณ์ CANPAKA ท่อและชุดประกอบจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยการเชื่อมต่อแบบกดครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องจักร จีบและทุกคนสามารถประกอบใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ได้อย่างง่ายดายและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ กดครั้งเดียว
·เวลาทำงานสั้นลง
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องจักร ยิงกาว เฉพาะด้าน (ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย)
·เหมาะที่สุดสำหรับการปรับความยาวใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
·มีประโยชน์สำหรับการซ่อมแซมเร่งด่วน
·สามารถถอด สายยาง ออกได้
·สามารถถอดออกได้เพื่อปรับความยาวระหว่างท่อ
·นอกจากนี้ยังมีการถอด จิ๊ก (TRL)
· คำเตือน:ไม่สามารถลบออกได้หลังจากความดัน
·การแก้ไขทิศทางการคดเคี้ยวของ สายยาง
·สามารถแก้ไขการคดเคี้ยวไปยังทิศทางที่เหมาะสมได้หลังจากวางท่อ
· คำเตือน:ไม่สามารถลบออกได้หลังจากความดัน
· กลไก การกักเก็บ หัวฉีด
·ใช้ กลไก เฟืองวงล้อ โดยใช้ แหวนล็อค เป็นเอกลักษณ์
·ประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้จะมีท่อที่เคลื่อนย้ายได้
· ด้ามจับ ความ ผันผวนของ ความดัน

รหัสสินค้า
CA-R-02L
CA-R-04-14LSALE
CA-R-06-14L
CA-R-08-14L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ID สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ
(φD)
1,000 · 1,400 สายยาง สายยาง 3130-02

฿ 5,153.12

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1/83.68.31.5-เหมาะสม

฿ 635.65

฿ 343.06

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/46.310.43.5เหมาะสม-

฿ 579.15

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 3/89.514.06.0เหมาะสม-

฿ 735.73

NTA HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 1/212.717.49.0เหมาะสม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก x อื่น ๆ
ประเภทของการเชื่อมต่อ R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สอง Kyanpaka® วัสดุ เหล็กกล้า