1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PPS (polyphenylenesulfide) / น็อตหกเหลี่ยม

PPS (polyphenylenesulfide) / น็อตหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทนความร้อน ดีเยี่ยมและแทบไม่เกิดการเสื่อมสภาพทางกายภาพแม้จะใช้งานเป็นเวลานานภายใต้อุณหภูมิสูงมีความ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมคุณสมบัติ ทาง กลและทางไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์และความเสถียรของมิติที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
PPS/NT-M2
PPS/NT-M2.6
PPS/NT-M3
PPS/NT-M4
PPS/NT-M5
PPS/NT-M8
PPS/NT-M10
PPS/NT-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) B H พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 41.81

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น 4 วัน 10241.60.4

฿ 41.81

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น 4 วัน 102.6520.45

฿ 37.94

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น 3 วัน 1035.52.40.5

฿ 38.86

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10473.20.7

฿ 43.35

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น 4 วัน 105840.8

฿ 69.34

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108136.51.25

฿ 180.39

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น 4 วัน 10101781.5

฿ 232.26

NCS PPS NUTS 1 ชิ้น 4 วัน 101219101.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน น็อตหกเหลี่ยม วัสดุ PPS กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ทั่วไป หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่