(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพินพร้อมเกลียวในสำหรับถอดและใช้ในการจัดวางตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
· คำทั่วไปสำหรับหมุดขับหลายประเภท สินค้าที่มีชิ้นส่วนตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปจะมีรูปทรงเป็นก้านหรือม้วน
· ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อ การจัดวางตำแหน่ง และการหมุนสกรู โดยการสอดเข้าไปในรูที่แม่นยำ
· มีเกลียวในที่สามารถถอดออกได้ง่ายหลังจากการประกอบหรือการบำรุงรักษา และมีประโยชน์สำหรับการถอดและตรวจสอบชิ้นส่วน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการการจัดวางตำแหน่งการขึ้นรูป จิ๊ก ฯลฯ
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | แบบตรง/ ขนาน joggling | รูปทรง สิ้นสุด | เกลียว ภายใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความเผื่อ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPMDP-6X30 ในชุด สลักพินพร้อมเกลียวใน TPMDP
รหัสสินค้า |
---|
TPMDP-10X30 |
TPMDP-10X35 |
TPMDP-10X40 |
TPMDP-6X35 |
TPMDP-6X40 |
TPMDP-6X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 50.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 48.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 44.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 43.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 44.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 50 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง