(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผ่านการกลั่นและอบด้วยความร้อน ขาพิน ด้วย ทรงเรียว 1/50 ที่ด้านข้าง
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | ทรงเรียว | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความเผื่อ | ไม่มี |
รหัส Sanko | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP-Q-3X14 ในชุด พินเทเปอร์ S45C-Q
รหัสสินค้า |
---|
TP-Q-10X130 |
TP-Q-10X140 |
TP-Q-10X150 |
TP-Q-3X15 |
TP-Q-3X16 |
TP-Q-3X18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 130 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 255.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 140 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 306.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 150 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 12.16 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 14.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 18 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง