(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพิน m6 (ค่าพิกัดความเผื่อบวก) บนเว็บไซต์มีให้เลือกถึงรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง M 16 ความยาว 100 มม.
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | แบบตรง/ ขนาน joggling | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความเผื่อ | ไม่มี | มาตรฐาน JIS | มาตรฐาน JIS ใหม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HPA-1X5 ในชุด พินกำหนดแนวขนานชนิด A
รหัสสินค้า |
---|
HPA-1.2X12-SUS |
HPA-1.2X14 |
HPA-1.2X15 |
HPA-1X5-SUS |
HPA-1X6 |
HPA-1X6-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | วัสดุ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.34 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.2 | 14 | [เหล็กกล้า] S45C | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 4.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.2 | 15 | [เหล็กกล้า] S45C | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 13.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 10.57 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 12.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง