1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียวและน็อตรูปตัวยูแบบก้านยาว 15

สลักเกลียวและน็อตรูปตัวยูแบบก้านยาว 15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัว เหล็กยึด รูปทรงตัว U เหมาะสำหรับยึดไม้สี่เหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียว รูปตัว C ยาว ขา พร้อม น๊อตตัวเมีย เหล็กกล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่อในอุดมคติหรือยึดไม้สี่เหลี่ยม ฯลฯ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดขา ฉากยึด บนผนังพื้นและ สายดิน

รหัสสินค้า
15-813
15-814
15-815
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ขนาดขวาน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 44.29

PIPE U-STRAPS 10 ชิ้น 31 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40M647 × 85375.3

฿ 100.00

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 15 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60M867 × 108527

฿ 65.15

PIPE U-STRAPS 1 ชิ้น 31 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70M878 × 117637

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย วัสดุ เหล็ก (เหล็กกล้า SS400 โครงสร้างทั่วไป) กระบวนการเตรียมผิว ชุบไบร์ทโครเมี่ยม