1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อโลหะ อะแดปเตอร์ เกลียวนอกเทเปอร์ × เกลียวในขนาน

ODS SCREWED FITTING

ฟิตติ้งท่อโลหะ อะแดปเตอร์ เกลียวนอกเทเปอร์ × เกลียวในขนาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 478.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งที่ใช้ยึดกับพื้นเมื่อทำการติดตั้งท่อที่พื้น
[คุณสมบัติ]
· สะดวกในการติดตั้งท่อที่สูงจากพื้น หรือติดตั้งเข้ากับพาแนลยูนิต
· ของไหลที่ใช้งานได้ ได้แก่ น้ำร้อนและน้ำเย็น ของเหลวที่ไม่แข็งตัว น้ำมัน และอากาศ
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· ความดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 1.75 MPa
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -20 ถึง +120°C
[การใช้งาน]
· สินค้าเหมาะสำหรับยึดกับพื้นเมื่อทำการติดตั้งท่อที่พื้น

รหัสสินค้า
OS-178M-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 478.18

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ท่อ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ C3771BE
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 1/2B(15A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 รูเปียห์
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 2B (15 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1.75 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 120
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ สเปค สินค้าขึ้นทะเบียนรับรอง JWWA
เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้าแปลน D(φ) 50 Antifreeze รองรับการใช้งาน ใช้ได้ จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OS-178M-S ในชุด ฟิตติ้งท่อโลหะ อะแดปเตอร์ เกลียวนอกเทเปอร์ × เกลียวในขนาน