1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาน, พร้อมปะเก็น EPDM ด้านใน/ด้านนอก

ODS SCREWED FITTING

ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาน, พร้อมปะเก็น EPDM ด้านใน/ด้านนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 316.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งสำหรับเกลียวนอกลดขนาด (3/4 > 1/2)
[คุณสมบัติ]
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· ลดขนาดได้แค่สินค้าเกลียวนอกขนานรุ่นนี้เท่านั้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อน้ำเย็นและน้ำร้อน

รหัสสินค้า
OS-410M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 316.98

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด ขนาน (ภายในและภายนอก) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ C3604BD
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 3 / 4B (20 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 G (เกลียว)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 2B (15 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1.75 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 90
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ Antifreeze รองรับการใช้งาน ใช้ได้
จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OS-410M ในชุด ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาน, พร้อมปะเก็น EPDM ด้านใน/ด้านนอก