1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลาย, เทเปอร์คู่

ODS SCREWED FITTING

ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลาย, เทเปอร์คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 230.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ของไหลที่ใช้ได้: เหมาะสำหรับท่อน้ำเย็น / ป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง

รหัสสินค้า
OS-025M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 230.33

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ C3604BD ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 3 / 4B (20 A)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 R ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 2B (15 A)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1.75
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 120 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ Antifreeze รองรับการใช้งาน ใช้ได้ จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OS-025M ในชุด ฟิตติ้งท่อโลหะ, นิปเปิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลาย, เทเปอร์คู่