(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ฟิตติ้งสำหรับเชื่อมต่อเกลียวในเทเปอร์
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อน้ำร้อน น้ำมัน อากาศ ไอน้ำและก๊าซ (ไม่รวมวัตถุไวไฟและเป็นพิษ)
· นิปเปิลสแตนเลส สำหรับเชื่อมต่อเกลียวในเทเปอร์
· ผลิตโดยวัสดุท่อแปรรูป
· มีสกรูหลากหลายขนาด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเกลียวในเทเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
SFN2-08 |
SFN2-10 |
SFN2-20 |
SFN2-25 |
SFN2-32 |
SFN2-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.93 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 135.24 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 175.73 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 200.45 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 221.79 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 410.53 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด แบบกลม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304TP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 40 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง