1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กสแตนเลส SFP และ SMP

ปลั๊กสแตนเลส SFP และ SMP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย ปลั๊กสแตนเลส SFP ชนิด SMP จาก Onda MFG บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: สเตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน
• ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำร้อนและเย็น อากาศ ไอน้ำ ก๊าซ (นอกเหนือจากชนิดที่ติดไฟได้หรือเป็นพิษ), น้ำมัน

รหัสสินค้า
SFP-25
SFP-32
SFP-40
SFP-50
SFP-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 198.10

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)

฿ 275.23

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 305.23

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 399.57

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)

฿ 751.32

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 2 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ SCS13
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ นำ วัสดุ ออก มี จำนวนหน่วยขาย 1