(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย ยูเนี่ยนสแตนเลส SFU ชนิด SMU จาก ONDA MFG. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
SFU-20 |
SFU-25 |
SFU-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ความยาว L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 574.78 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 49 | ||
฿ 771.29 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 51.5 | ||
฿ 891.45 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 55 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง