1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าสแตนเลส ซ็อกเก็ตลด SFRS และ SMRS

สินค้าสแตนเลส ซ็อกเก็ตลด SFRS และ SMRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีฟิตติ้งและชิ้นส่วนท่อมาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมาย ซ็อกเก็ตลดสแตนเลส SFRS ชนิด SMRS จาก Onda MFG บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: สเตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน
• ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำร้อนและเย็น อากาศ ไอน้ำ ก๊าซ (นอกเหนือจากชนิดที่ติดไฟได้หรือเป็นพิษ), น้ำมัน

รหัสสินค้า
SFRS-0806
SFRS-2008
SFRS-2520
SFRS-3220
SFRS-4020
SFRS-4025
SFRS-5025
SFRS-5040
SMRS-1008
SMRS-2520
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 240.18

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS131 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)

฿ 347.22

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS133 / 4B (20 A)1 / 4B (8 A)

฿ 457.88

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS131B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 635.40

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS131 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 869.68

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS131 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)

฿ 896.64

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS131 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 1,227.48

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS132B (50 A)1B (25 A)

฿ 1,227.48

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS132B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 266.71

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน [สเตนเลส] SCS14A3 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)

฿ 624.78

ODS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SCS14A1B (25 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ จำนวนหน่วยขาย 1