1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ข้อต่อท่อโพลีเอทิลีนเกลียวนอกเรียว (รหัสสินค้า)

ODS COUPLING FOR RESIN PIPE

ข้อต่อเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ข้อต่อท่อโพลีเอทิลีนเกลียวนอกเรียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายข้อต่อเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ข้อต่อท่อโพลีเอทิลีนเกลียวนอกแบบเรียวจาก Onda MFG บริษัท ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น
• วัสดุ:C3604BD
•ของเหลวที่ใช้:น้ำร้อนและน้ำเย็น

รหัสสินค้า
SR-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 369.98

ODS COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ C3604BD ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำร้อน / เย็น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ตัวผู้แบบตรง วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(φ) 21.5 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R ขนาดเกลียว ของ เกลียว B (ชื่อ A) 1/2B(15A)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (ขนาดเกลียว) 13 A ความแตกต่างของ ท่อเรซิ่น ใช้บังคับ PEX ( ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน )
บังคับรายละเอียด ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน เป็นไปได้ น้ำประปาชนิดหนึ่ง จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR-800 ในชุด ข้อต่อเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ข้อต่อท่อโพลีเอทิลีนเกลียวนอกเรียว