(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อเรซิ่น ทองเหลือง เรซิน สำหรับเชื่อมต่อเกลียว ตัวเมีย แบบเรียว
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อกับ ท่อเรซิ่น ด้วยการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ผลิตภัณฑ์ ผลิตในประเทศ
·โครงสร้าง ล็อค สอง ล็อค เพื่อยึดให้แน่น
·โครงสร้าง ซีล สองชั้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำรั่ว
· เกลียวนอกแบบเทเปอร์ ของ ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถเชื่อมต่อกับ สายยาง เฟล็กซ์ได้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เส้นทาง การไหลกว้างเนื่องจาก ซีล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทำให้ง่ายต่อการรักษา อัตราการไหล
·สามารถใช้การได้ดีเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ ท่อเหล็ก ทำได้ด้วยการกระทำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อน้ำประปาเนื่องจากสามารถดำเนิน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ได้อย่างน่าเชื่อถือ
รหัสสินค้า |
---|
WJ1-1313-J |
WJ1-1313-S |
WJ1A-1316-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สายยาง บังคับ | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (φ) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (ขนาดเกลียว) | สเปค | ความแตกต่างของ ท่อเรซิ่น ใช้บังคับ | บังคับรายละเอียด ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน เป็นไปได้ | บังคับรายละเอียด ท่อเหล็ก โพลีบิวทีน เป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 521.81 | ODS COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน | 17 | 13 A | ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน อุตสาหกรรม ญี่ปุ่น | ร่วมกัน | ประเภท PN15M ·น้ำประปาประเภท M | ประเภทเจ·น้ำประปาประเภทเจ | ||
฿ 556.61 | ODS COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน | 17 | 13 A | ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับรอง JWWA | ร่วมกัน | ประเภท PN15M ·น้ำประปาประเภท M | ประเภทเจ·น้ำประปาประเภทเจ | ||
฿ 584.65 | ODS COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | โพลีเอทิลีน | 21.5 | 16 A | ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนรับรอง JWWA | PEX ( ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ) | ชนิด PN15M | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3604BD | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ตัวผู้แบบตรง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว B (ชื่อ A) | 1/2B(15A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.75 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 :: 95 | การใช้สารป้องกันการแข็งตัว | ยอมรับได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง