(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกันชิ้นส่วน แบบสั่น ทำงานหลวม ฯลฯในการยึดให้เข้าที่เพียงแค่กดและขันให้แน่นด้วยไขควงธรรมดาโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษใด ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SL-M4-1.0-SUS |
SL-M4-1.5-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แผ่นเพลท ปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,406.00 | SEL LOCK FASTENER SL TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 59,225.81 | SEL LOCK FASTENER SL TYPE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.5 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่)(มิลลิเมตร) | 4 | ชนิด | crimped | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | การใช้งาน | โลหะเบา | รอยบาก | ไม่ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 2.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง