(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์ว ขนาดเล็กที่มีการ การออกแบบ เรียบง่ายและราคาที่สมเหตุสมผลที่ มือจับ ถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียวช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมเนื่องจากระยะห่างระหว่างใบหน้าสั้นกว่าและจำนวนชิ้นส่วนน้อยกว่าของฟรีบอลและ บอลวาล์ว มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
·ไม่ขัดขวางการติดตั้งด้วยที่ มือจับ ชนิดถอดสัมผัสเดียว
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1 / 4B (8 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1 / 4B (8 A) | มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ME1-08 ในชุด E-Bowl, ME1, สกรู rc x สกรู rc
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง