(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อประหยัดพื้นที่สามารถปรับ ตำแหน่ง มือจับ และทิศทางการเปิดปิดได้อย่างอิสระตามความต้องการของท่อ
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R สกรู | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 3 / 8B (10 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หัวฉีด สายยาง | มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | ส่วนติดตั้ง สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 10.5 | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M5-1010 ในชุด ฟรีบอล, M5, สกรู R × หัวฉีด สายยาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง