(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-15-100 ° Cใช้สำหรับท่อใน ฮีตเตอร์ น้ำ อุ่น แบบใช้ไฟฟ้า ปั๊มความร้อนจากสารหล่อเย็นตามธรรมชาติ (ecocute)
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3604BD (พร้อม การชุบผิว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R สกรู | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1/2B(15A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | อแดปเตอร์พร้อม น๊อตตัวเมีย (จี สกรู) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1/2B(15A) | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ เหมือนผีเสื้อ มาตรฐาน |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | การใช้สารป้องกันการแข็งตัว | ยอมรับได้ |
สเปค | ปกติ | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AE6-13M ในชุด บอลวาล์ว ชนิด AE6, เกลียว R × อแดปเตอร์/ตัวแปลง พร้อม น๊อตตัวเมีย ( เกลียว G)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง