1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์ว ชนิด AE5, สกรู rc × สกรู rc

ODS VALVE

บอลวาล์ว ชนิด AE5, สกรู rc × สกรู rc
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 635.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานตั้งแต่ -15 ° C ถึง 100 ° Cสิ่งนี้ช่วยให้สามารถใช้สำหรับท่อใน ฮีตเตอร์ น้ำ อุ่น ปั๊มความร้อนจาก สารทำความเย็น ธรรมชาติ (ecocute)

รหัสสินค้า
AE5-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 635.43

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) 1/2B(15A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) 1/2B(15A) มือจับ รูปทรง ที่ มือจับ เหมือนผีเสื้อ มาตรฐาน
วิธีการใช้งาน คู่มือ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 การใช้สารป้องกันการแข็งตัว ยอมรับได้
สเปค ปกติ ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม ยอมรับได้ จำนวนหน่วยขาย 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AE5-13 ในชุด บอลวาล์ว ชนิด AE5, สกรู rc × สกรู rc