(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บังคับของเหลว: เหมาะสำหรับท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น / ป้องกันการแข็งตัว / น้ำมัน
รูปทรง | ด้านข้าง 3 ทิศทาง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 3 / 8B (10 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 3 / 8B (10 A) | มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก |
ที่นั่งบอล | PTFE | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | L-พอร์ต | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | การใช้สารป้องกันการแข็งตัว | ยอมรับได้ | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-10 ในชุด บอลวาล์ว ชนิด T (สามทาง) ที่ มือจับก้านโยก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง