1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บอลวาล์ว ชนิด FS ( รูลดขนาด ) ที่ มือจับก้านโยก (รหัสสินค้า)

บอลวาล์ว ชนิด FS ( รูลดขนาด ) ที่ มือจับก้านโยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 522.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• FS ซีรีย์ บอลวาล์วแบบทั่วไป 600PSI
• รหัสสินค้าONDA MFG: FS
• ชนิดรูของบอลวาล์วFSเป็นแบบรูลด
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• วัสดุของตัวบอลวาล์วเป็นทองเหลือง B3771BE
• วัสดุของฝาปิดตัววาล์วและลูกบอลเป็นทองเหลือง B3604BE สำหรับลูกบอลมีการชุบโครม
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุ FKM
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่วเป็น PTFE.
• วัสดุของตัวก้านหมุนเป็น ZDC2 หุ้มปลอกพลาสติก
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำร้อน น้ำเย็น น้ำมัน อากาศ
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ: 4.2MPa ที่ (-15 ถึง 70°C) / 0.5MPa ที่ (150°C หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า
FS-08
FS-10
FS-20
FS-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 522.19

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 573.15

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 708.78

ODS VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,688.90

ODS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 600 ประเภท ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู Rc มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก ที่นั่งบอล PTFE
วิธีการใช้งาน คู่มือ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 4.2 การใช้สารป้องกันการแข็งตัว ยอมรับได้
ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม ยอมรับได้ จำนวนหน่วยขาย 1