(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วแบบเต็มเจาะขนาดกะทัดรัดที่เพิ่งเปิดตัวใหม่พร้อมขนาดตัวต่อตัวที่สั้นลงคุณสมบัติ ความทนความดัน ดีขึ้น
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 3 / 4B (20 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 3 / 4B (20 A) | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ T |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.2 | การใช้สารป้องกันการแข็งตัว | ยอมรับได้ |
ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FF2-T20 ในชุด บอลวาล์ว ชนิด FF2 ( รูเต็ม ), ที่ มือจับ T สีเขียวขนาดกะทัดรัด รูเต็ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง