(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วหรี่ขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย ประหยัด และสามารถปรับอัตราการไหลต้นน้ำได้อย่างละเอียด
· เชื่อถือได้ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้ว มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในหลากหลายประเภทงาน ผู้จำหน่ายที่มีมาอย่างยาวนาน เราจึงแนะนำได้ด้วยความมั่นใจ
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | 1 / 4B (8 A) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | R (PT) |
ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) | 1 / 4B (8 A) | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-1022 ในชุด Ciccolo ทองเหลือง (ชุบโครเมียม) แบบตรง รุ่น CS แบบเกลียวนอกคู่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง