1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ball zero (ทองเหลือง) BW ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน

Ace Ball zero (ทองเหลือง) BW ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 803.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีคุณสมบัติมากมาย เชื่อมต่อแบบประหยัดแรง ความต้านทานของไหลต่ำเป็นพิเศษ ฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและรูปลักษณ์สวยงาม สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันจากน้ำมันและอากาศทุกชนิด ตลอดจนท่อจ่ายน้ำ

การใช้งาน

● สำหรับน้ำ อากาศ น้ำมัน (ของไหลที่ไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของวัสดุ)

สเปค

● ความยาวมือจับ, D (มม.): 55
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10
● ความดันขณะทำงาน: 0.98 MPa
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 80°C (ยกเว้นบริเวณที่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3771, C3604)
รหัสสินค้า
BW-0033SALE
BW-0044
BW-0066
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d
(φ)

฿ 803.00

฿ 342.00

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)10

฿ 846.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)10

฿ 1,144.15

ASO VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A Rc (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) G (PF)
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า