1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกเอซชนิด มุม (ทองเหลือง ) BR สำหรับสวิตชิ่งชนิด แหวน สายยาง ทองแดง

ลูกเอซชนิด มุม (ทองเหลือง ) BR สำหรับสวิตชิ่งชนิด แหวน สายยาง ทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 781.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตำแหน่ง การทำงานของที่จับสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับการ การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ ไฮดรอลิก/ อุปกรณ์นิวเมติกส์

[คุณสมบัติ]
·การรวม บอลวาล์ว และ ข้อต่อฟิตติ้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่อและมาตรการประหยัดเวลาในขณะเดียวกันก็ป้องกันการรั่วไหล
· ของไหล ส่วนใหญ่ผ่านไปใน แบบตรง ดังนั้น การ สูญเสีย ความดัน หรือ อัตราการไหล จะน้อยที่สุด
·ตัวเครื่องสีขาวชุบโครเมียมและที่จับสีสดใสที่เข้ากันช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชั่นของเครื่องดนตรี
·การสลับ แรงบิด แสงที่ราบรื่นและเชื่อถือได้เพียงแค่หมุนที่ มือจับ 90 องศา

รหัสสินค้า
BR-5166
BR-5288
BR-5310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม)
(Ø)

฿ 781.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 8B (6 A)6

฿ 781.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 4B (8 A)8

฿ 811.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 3 / 8B (10 A)10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม (สำหรับการสลับ) วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ชนิด แหวน สำหรับ ท่อทองแดง
มือจับ รูปทรง ตัว มือจับ ชนิดของ เมาส์ เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ L- พอร์ตเชื่อมต่อ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 วิธีการใช้งาน คู่มือ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(φ) 6
ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า