(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฮดรอลิก/นิวเมติกส์
[คุณสมบัติ]
· การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลา และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการรั่วได้โดยสมบูรณ์
· ของไหลส่วนใหญ่จะไหลผ่านไปตรง ๆ ดังนั้นจะลดการสูญเสียแรงดัน ความเร็วในการไหล/การสูญเสียอัตราการไหล ฯลฯ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
· บอดี้ชุบโครเมียมและมือจับสีสดใสที่เข้าชุดกันช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันของอุปกรณ์
· ต้องใช้แรงบิดเบาจึงช่วยให้เปิด/ปิดได้ง่ายโดยหมุนมือจับไป 90°
รหัสสินค้า |
---|
BF-1106 |
BF-1202 |
BF-1206 |
BF-1208 |
BF-1303 |
BF-1310 |
BF-2303 |
BF-2310 |
BF-2404 |
BF-2412 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD D ในด้านทุติยภูมิ (ด้านควบคุม) (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.83 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 8B (6 A) | 6 | 6 | ||
฿ 485.83 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 / 4B (8 A) | 6.35 | 6 | ||
฿ 485.83 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 4B (8 A) | 6 | 6 | ||
฿ 485.83 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 4B (8 A) | 8 | 6 | ||
฿ 499.74 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 / 8B (10 A) | 9.53 | 6 | ||
฿ 499.74 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10 | 6 | ||
฿ 663.01 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 9.53 | 8 | ||
฿ 663.01 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10 | 8 | ||
฿ 676.31 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 12.7 | 8 | ||
฿ 676.31 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 12 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | R (PT) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | Flare type สำหรับ ท่อทองแดง |
มือจับ รูปทรง | ลูกบิด มาตรฐาน | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง