1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ball ชนิดตรง (ทองเหลือง), BY ชนิดข้อต่อสายยาง

Ace Ball ชนิดตรง (ทองเหลือง), BY ชนิดข้อต่อสายยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 443.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีบอลวาล์วพร้อมเกลียวนอกแบบเทเปอร์ (PT) ที่ด้านหลัก และ บอลวาล์วชนิดข้อต่อยูเนี่ยนสำหรับสายยางที่ด้านรอง
[คุณสมบัติ]
· ด้านที่เชื่อมต่อสายยางสามารถถอดออกได้โดยใช้นัทสวมอัด
· ใส่/ถอดสายยางได้ง่าย แม้ว่าวาล์วจะถูกยึดอยู่กับที่
การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยป้องกันการรั่วได้อย่างยอดเยี่ยม
· ของไหลส่วนใหญ่จะไหลผ่านไปตรงๆ ทำให้สูญเสียแรงดัน, สูญเสียความเร็วในการไหล/อัตราการไหล ฯลฯ ถึงระดับต่ำ
· บอดี้ชุบโครเมียมและมือจับสีสดใสที่เข้าชุดกันช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันของอุปกรณ์
· ใช้แรงบิดเบา และสามารถเปิดและปิดสินค้าได้ดีอย่างเสถียร เพียงหมุนมือจับ 90 องศา
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับก๊อกลม

รหัสสินค้า
BY-1106
BY-1208
BY-1209
BY-1310
BY-2414
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A รูปก้น OD D
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d
(φ)

฿ 443.23

ASO VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 8B (6 A)66

฿ 458.35

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 4B (8 A)86

฿ 451.01

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 1 / 4B (8 A)96

฿ 511.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 3 / 8B (10 A)10.56

฿ 611.95

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 1 / 2B (15 A)148

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) ข้อ ข้อต่อ สายยาง ชนิด
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ของเหลวใดบ้างที่ใช้งานกับสินค้าชิ้นนี้ได้
ตอบ: โดยทั่วไปคือน้ำ อากาศ และน้ำมัน