1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งเกลียว ข้อต่อรูปตัวทีแบบเกลียวใน TF

ฟิตติ้งเกลียว ข้อต่อรูปตัวทีแบบเกลียวใน TF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งที่ใช้สำหรับการต่อสามทาง
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อรูปตัวทีซึ่งทั้งสามทางเป็นเกลียวในทั้งหมด

สเปค

● ของไหลทำงาน: น้ำ อากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของไหล: -50 ถึง 150°C
● ความดันขณะทำงาน: 6.90 MPa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3771)
รหัสสินค้า
TF-1111
TF-1222
TF-1333
TF-1444
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 186.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 8B (6 A)

฿ 196.29

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)

฿ 335.90

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)

฿ 691.00

ASO SCREWED FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ เกลียว ภายใน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ C3771BD
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่