1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น Duratron U1000 PEI

แผ่น Duratron U1000 PEI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,237.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Duratron® PEI เป็นวัสดุอัดรีดขึ้นรูปจากเรซิ่นพอลิอีเธอร์อิไมด์ เทอร์โมพลาสติกวิศวกรรมที่มีอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องที่ 170°C

รหัสสินค้า
UL1000-0.8-300-1200
UL1000-1.6-300-1200
UL1000-2.4-300-1200
UL1000-3.2-300-1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)

฿ 7,237.39

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 14 วัน 0.8

฿ 17,193.71

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 14 วัน 1.6

฿ 20,564.76

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 14 วัน 2.4

฿ 28,404.39

POL NONMETAL SHEET 1 ชิ้น 14 วัน 3.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PEI เกรด มาตรฐาน สี สีอำพัน
เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความกว้าง(มิลลิเมตร) 300 ความยาว(มิลลิเมตร) 1200
สเปค ความยาวมาตรฐาน ชื่อ วัสดุ Duratron U1000 PEl