(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบรนด์สุขภัณฑ์ Zett ที่มีความน่าเชื่อถือสูงใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และ สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
ZMTE-W-8A-SU6L |
ZMTE-W-10A-SU6L |
ZMTE-W-15A-SU6L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,257.94 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8A | ||
฿ 4,613.03 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10A | ||
฿ 3,967.74 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15A |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ขนาดเล็ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | มินิชีส | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 8 A ถึง 15 A | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ |
การขัดผิว | # 320 ถึง # 400 (ขัดเงา เงาขัด) | การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) | ข้อต่อสามทางที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง