(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบรนด์ Zett sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
ZXS-F-3S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,903.10 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 3S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อเฟอร์รูล cross | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ | การขัดผิว | # 320 ถึง # 400 (ขัดเงา เงาขัด) | การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) | ข้าม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZXS-F-3S ในชุด Z Sanitary, สี่ทางกากบาทเฟอร์รูล (ZXS-F)
รหัสสินค้า |
---|
ZXS-F-2.5S |
ZXS-F-2.5S-SU6L |
ZXS-F-2S |
ZXS-F-3S-SU6L |
ZXS-F-4S |
ZXS-F-4S-SU6L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,645.16 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 2.5S | ||
฿ 12,580.65 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 2.5S | ||
฿ 6,612.77 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 1.0S ถึง 2.0S | SUS304 | 2S | ||
฿ 16,129.16 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 3S | ||
฿ 20,322.58 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS304 | 4S | ||
฿ 24,032.13 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 2.5S ถึง 4.5S | SUS316L | 4S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง