1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ใส่ ความดัน สูง SW CA และ ฝาครอบ

FJT SCREWED FITTING

ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ใส่ ความดัน สูง SW CA และ ฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·JIS B 2316 · ชนิดเชื่อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (SW)

รหัสสินค้า
SWCA-20A-SU4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 557.41

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อมปลั๊ก รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ฝาครอบ วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน ขนาด 3 / 4B (20 A)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12 บังคับ ท่อเหล็ก OD(มิลลิเมตร) 27.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWCA-20A-SU4 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง สวม ใส่ ความดัน สูง SW CA และ ฝาครอบ