(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้งานกับของไหลชนิดพิเศษได้โดยการเปลี่ยนปะเก็นเชือก ปะเก็นแผ่น หรือชิ้นส่วนหลัก ใช้สแตนเลส 13Cr สำหรับชิ้นส่วนหลัก ทำให้สามารถใช้ของไหลที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 300°C
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M10KFGO-200 ในชุด วาล์วเหล็กหล่อเหนียวชนิด 10K, โกลบวาล์ว, มีหน้าแปลน, เกลียวนอก, ชนิด B・B
รหัสสินค้า |
---|
M10KFGO-100 |
M10KFGO-125 |
M10KFGO-150 |
M10KFGO-250 |
M10KFGO-50 |
M10KFGO-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,322.47 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 A (4B) | 100 A (4B) | ||
฿ 50,087.96 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 A (5B) | 125 A (5B) | ||
฿ 52,760.74 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 A (6B) | 150 A (6B) | ||
฿ 154,075.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 A (10B) | 250 A (10B) | ||
฿ 15,218.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A (2B) | 50 A (2B) | ||
฿ 18,343.49 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 65 A (2 1 / 2B) | 65 A (2 1 / 2B) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง