1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์ว SUS316 แบบไร้น้ำมัน ซีรีส์ BSS Series มือจับแบบคันโยก (ลดรู) (BSS-43-20RC)

HMI BALL VALVE

บอลวาล์ว SUS316 แบบไร้น้ำมัน ซีรีส์ BSS Series มือจับแบบคันโยก (ลดรู) (BSS-43-20RC)
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
บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลสมีขนาดกะทัดรัดและทนทาน และนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เครื่องจักร ทางวิทยาศาสตร์และการอาหาร
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องใช้แท่ง SUS316 ที่มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างแบบบาร์สต๊อกขนาดเล็กและใช้งานง่าย
· ข้อมูลจำเพาะมือจับแบบคันโยกที่ไม่มีรูสลักหรือรอยแตกบนตัวเครื่องเมื่อเทียบกับชิ้นงานหล่อ
· ด้ามคันโยกมีขนาดเล็ก ทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายแม้ท่อแรงดันสูงจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· ข้อมูลจำเพาะของวาล์วซึ่งใช้ขั้นตอนการขจัดน้ำมันเมื่อล้างชิ้นส่วนต่างๆ และผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นเป็นหลักสำคัญ
[การใช้งาน]
· ตัวเครื่องและด้ามจับขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับใช้กับชุดอุปกรณ์ของเครื่องจักร และท่อแรงดันสูงที่อยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· เนื่องจากคุณสมบัติแบบไร้น้ำมัน ซึ่งหมายความว่ามีการขจัดน้ำมันออกจากชิ้นส่วนต่างๆ จึงสามารถใช้สินค้านี้กันอย่างแพร่หลายกับกลุ่มอาหาร เซมิคอนดักเตอร์ และยาที่ไม่ต้องใช้น้ำมัน

รหัสสินค้า
BSS-43-20RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 1,931.23

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)6151100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง SUS316 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 120
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 3.92 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS-43-20RC ในชุด บอลวาล์ว SUS316 แบบไร้น้ำมัน ซีรีส์ BSS Series มือจับแบบคันโยก (ลดรู)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BSS-43-08RC
BSS-43-10RC
BSS-43-15RC
BSS-43-25RC
BSS-833-32RC
BSS-833-40RC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 1,120.47

1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)403160

฿ 1,428.00

1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)44.54080

฿ 1,328.77

1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)54.54280

฿ 2,550.58

1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)7555100

฿ 4,993.16

1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)7866150

฿ 5,380.26

1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)8269150