1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บอลวาล์วทองเหลือง ซีรีส์ BBS Series (การเชื่อมต่อตัวผู้และตัวเมีย) (BBS-81-08RC)

BALL VALVE

บอลวาล์วทองเหลือง ซีรีส์ BBS Series (การเชื่อมต่อตัวผู้และตัวเมีย) (BBS-81-08RC)
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
บอลวาล์วขึ้นรูปจากทองเหลืองมีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และนำไปใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปจากทองเหลืองที่ใช้ความร้อนสูงในการขึ้นรูปโดยใช้แท่งหรือก้านทองเหลืองในการขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูง สินค้ามีโครงสร้างแบบสต็อกบาร์ที่มีขนาดเล็กและใช้งานง่าย
· เมื่อเทียบกับชิ้นงานหล่อ ตัวเครื่องที่ขึ้นรูปแล้วจะไม่มีรูสลักหรือรอยแตก และมีทนทานที่ดีเยี่ยม
· ด้ามคันโยกมีขนาดเล็ก ทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายแม้ท่อแรงดันสูงจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· รุ่นมือจับแบบคันโยก
· ประหยัดพื้นที่ของการเดินท่อด้วยการเชื่อมต่อตัวผู้และตัวเมีย
[การใช้งาน]
· ตัวเครื่องและด้ามจับขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับใช้กับชุดอุปกรณ์ของเครื่องจักร และท่อแรงดันสูงที่อยู่ในจุดที่แคบก็ตาม

รหัสสินค้า
BBS-81-08RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 437.08

BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)45.53160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง C3771 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ R ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 120
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.96 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBS-81-08RC ในชุด บอลวาล์วทองเหลือง ซีรีส์ BBS Series (การเชื่อมต่อตัวผู้และตัวเมีย)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BBS-81-10RC
BBS-81-15RC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 510.69

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)50.54080

฿ 632.23

1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)61.54280