(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เหนือกว่า มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น กันไฟฟ้าสถิตดีเยี่ยม และสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น ท่อนี้สามารถเผาทิ้งได้
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตได้อย่างเหนือกว่าด้วยวัสดุกันไฟฟ้าสถิตและเส้นใยนำไฟฟ้า
· ท่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนประกอบของคลอรีนและพลาสติไซเซอร์ (เผาทิ้งได้)
· ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา และใช้งานง่ายกว่าด้วยโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนงวงช้าง
· สินค้านี้สอดคล้องตามมาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ไม่รวมไขมันและน้ำมัน)
รหัสสินค้า |
---|
ELWD-25-20 |
ELWD-38-20 |
ELWD-38-20-L1 |
ELWD-38-20-L2 |
ELWD-38-20-L3 |
ELWD-38-20-L4 |
ELWD-38-20-L5 |
ELWD-38-20-L6 |
ELWD-38-20-L7 |
ELWD-38-20-L8 |
ELWD-38-20-L9 |
ELWD-38-20-L10 |
ELWD-48.6-20 |
ELWD-50-20 |
ELWD-60-20 |
ELWD-75-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ID (φ) | ความยาว (m) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 33 | 70 | 25 | - | 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | - | 20 | ||
฿ 1,102.33 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 1 | - | ||
฿ 1,862.79 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 2 | - | ||
฿ 2,623.26 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 3 | - | ||
฿ 3,383.72 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 4 | - | ||
฿ 4,144.19 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 5 | - | ||
฿ 4,904.65 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 6 | - | ||
฿ 5,665.12 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 7 | - | ||
฿ 6,425.58 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 8 | - | ||
฿ 7,186.05 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 9 | - | ||
฿ 7,946.51 | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 38 | 48 | 100 | 38.1 | 10 | - | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 48.6 | 60 | 120 | 49 | - | 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 62 | 120 | 50.8 | - | 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 73 | 150 | 60.5 | - | 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 91 | 200 | 76.2 | - | 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ + เรซิ่น โอเลฟินิก | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ขาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ความดัน อนุญาต (20 ℃)(Mpa) | 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง