(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้ามีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม และเป็นไปตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการดัดงอซ้ำๆ
· น้ำหนักเบาและยืดหยุ่น
· ท่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีคลอรีนและพลาสติไซเซอร์
· เป็นไปตามมาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 กฎหมายสุขอนามัยอาหาร (ยกเว้นน้ำมันและไขมัน)
รหัสสินค้า |
---|
ELGL-32-[1-20/1] |
ELGL-50-[1-20/1] |
ELGL-65-[1-20/1] |
ELGL-75-[1-20/1] |
ELGL-90-[1-20/1] |
ELGL-100-[1-20/1] |
ELGL-125-20 |
ELGL-150-20 |
ELGL-200-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 39.5 | 0.06 | 50 | 32 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50.8 | 58.5 | 0.05 | 60 | 50 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 63.5 | 71.8 | 0.04 | 70 | 65 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 76.2 | 85.2 | 0.04 | 90 | 75 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 89 | 98.2 | 0.03 | 100 | 90 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 101.6 | 110.8 | 0.03 | 110 | 100 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 5 ชิ้น | 9 วัน | 127 | 138 | 0.02 | 150 | 125 | 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 5 ชิ้น | 9 วัน | 152.4 | 165.5 | 0.02 | 190 | 150 | 20 | ||
- | TIG FOR DUCT HOSE | 5 ชิ้น | 9 วัน | 203.7 | 220 | 0.01 | 250 | 200 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ + Olefinic เรซิ่น | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | การดัด |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง / อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง